2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Emile Maurin 90-644-18

Tabelle aufklappen
1/5
Référence
REF
OPTION
FORME
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
D1 [mm]
D2
D3
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
S1 [mm]
Informations
INFOS
1
2
3
90-644-18
AVEC RACLEUR POUR RAIL A PALIER FIXÉ
Standard
18
17
4
17.0
8
14.0
M5
M4
94
80
52
8.3
16.5
7.2
8
INFOTEXTE
90-644-28
AVEC RACLEUR POUR RAIL A PALIER FIXÉ
Standard
28
25
4
24.5
10
22.4
M6
M5
116
102
78
12.3
24.1
10.0
13
INFOTEXTE
90-644-43
AVEC RACLEUR POUR RAIL A PALIER FIXÉ
Standard
43
40
4
38.5
16
35.0
M8
M6
148
134
114
21.0
37.5
15.0
15
INFOTEXTE
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
KurztextChariot de galets pour guidage linéaire à galets - Forme standard - A palier fixé
Letzte Änderung25.05.2021 12:07:39
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-30-04-03 Führungswagen (Profilschienenführung)

ECLASS 6.0

23-30-04-03 Führungswagen (Profilschienenführung)